WKC5T-P7X3.1-5-RSC5T/TXO
ID produktu 6628768
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
934,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC5T-P7X3.1-5-RSC5T/TXO
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
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
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
LED
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
934,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu