chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WKW4.5T-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
WKW4.5T-5/TXL
ID produktu 6628801
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
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
4.8
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
WKW4.5T-5/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
535,00 Kč
Celkem za položku
535,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu