chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.4T-10/TXL1001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Připojovací kabel
RKC4.4T-10/TXL1001
ID produktu 6628827
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-10/TXL1001
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 605,00 Kč
Celkem za položku
1 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu