chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001
ID produktu 6629252
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Délka kabelu
0.3
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
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TXL1001
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
633,00 Kč
Celkem za položku
633,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu