chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEG
ID produktu 6629342
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
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
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEG
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
413,00 Kč
Celkem za položku
413,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu