chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC8T-25/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RKC8T-25/TXL
ID produktu 6629593
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
25
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.8
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
25
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC8T-25/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 929,00 Kč
Celkem za položku
1 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu