chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC12T-25/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC12T-25/TXL
ID produktu 6630350
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
25
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
5.4
Průřez žíly
0.14
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
25
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
2 741,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC12T-25/TXL
Celkem za položku
2 741,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu