chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
WKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEL
ID produktu 6630835
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.5
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
-5
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
WKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
508,00 Kč
Celkem za položku
5 080,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu