chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro průmyslový ethernet / PUR Propojovací kabel
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
ID produktu 6630871
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
CE
Délka kabelu
0.2
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, úhlový
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSW4M-0.2-PSW4M/TXN
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
378,00 Kč
Celkem za položku
378,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu