chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKCWM12-11-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel pro vícepasivní spojovací krabici, TPU Připojovací kabel
CKCWM12-11-5/TXL
ID produktu 6631128
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, M23 x 1, úhlový
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
12
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.4
Průřez žíly
0.82
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 389,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CKCWM12-11-5/TXL
Celkem za položku
2 389,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu