chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKG4M-40/TXL
ID produktu 6631139
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
40
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
40
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4M-40/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 850,00 Kč
Celkem za položku
1 850,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu