chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKM19-19-2/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel pro vícepasivní spojovací krabici, TPU Připojovací kabel
CKM19-19-2/TXL
ID produktu 6631212
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
150
Konektor A
zásuvka, M23 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
19
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
8.9
Průřez žíly
0.32
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 815,00 Kč
Celkem za položku
2 815,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CKM19-19-2/TXL
Kontaktovat podporu