chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXY | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXY
ID produktu 6631390
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
1.5
Použití
Signál
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M8x1, přímý
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Proudové zatížení
4
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
žlutá
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.34
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1.5
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zásuvka, M8x1, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
467,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXY
Celkem za položku
467,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu