chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001
ID produktu 6631507
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Délka kabelu
0.9
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.9
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.9
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
554,00 Kč
Celkem za položku
554,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu