chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKGS3M-15/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
PKGS3M-15/TEL
ID produktu 6631932
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
15
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKGS3M-15/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 168,00 Kč
Celkem za položku
1 168,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu