chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
WKC4.4T-15/TXO3700
ID produktu 6633025
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-15/TXO3700
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
15
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
6.7
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 048,00 Kč
Celkem za položku
1 048,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu