chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSG4M-2-PSG4M/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Extension Cable
PSG4M-2-PSG4M/TXL
ID produktu 6633168
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
391,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Celkem za položku
391,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu