chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSCV-RKCV5500-15M/S2500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu Propojovací kabel
RSCV-RKCV5500-15M/S2500
ID produktu 6633196
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PP-EPDM
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-35
Použití
RFID
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSCV-RKCV5500-15M/S2500
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PP-EPDM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
6 690,00 Kč
Celkem za položku
6 690,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu