chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL
ID produktu 6634986
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
1.6
Jmenovité napětí
50
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
Konektor B
zástrčka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1.6
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
547,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL
Celkem za položku
547,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu