chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG4.5S-5-PSG4.5S/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
PKG4.5S-5-PSG4.5S/TXL
ID produktu 6634988
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
50
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
Konektor B
zástrčka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
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
PKG4.5S-5-PSG4.5S/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
711,00 Kč
Celkem za položku
711,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu