chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
WSSD-WSSD-4422-0.6M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
WSSD-WSSD-4422-0.6M
ID produktu 6635186
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
0.6
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
777,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WSSD-WSSD-4422-0.6M
Celkem za položku
777,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu