chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.3M
ID produktu 6635234
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Materiál převlečné matice / šroubu B
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
587,00 Kč
Celkem za položku
587,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu