chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Connection Cable
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.6M
ID produktu 6635235
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.6M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
0.6
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 × 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Materiál převlečné matice / šroubu B
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
623,00 Kč
Celkem za položku
623,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu