chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSGS4M-RJ45S-4422-50M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Propojovací kabel
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
ID produktu 6635252
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
50
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
50
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
6 469,00 Kč
Celkem za položku
6 469,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu