chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
WKC4.4T-P7X3-20-RSC4.4T/TXO
ID produktu 6635548
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-P7X3-20-RSC4.4T/TXO
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
20
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 475,00 Kč
Celkem za položku
1 475,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu