chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X3.1-1/TXO3701 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Připojovací kabel
WKC4.4T-P7X3.1-1/TXO3701
ID produktu 6635620
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
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
5.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-P7X3.1-1/TXO3701
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
570,00 Kč
Celkem za položku
570,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu