chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Připojovací kabel
WKC4.4T-5/TXO3701
ID produktu 6635634
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-5/TXO3701
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
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
5.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
549,00 Kč
Celkem za položku
549,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu