chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXO3701
ID produktu 6635646
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
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
5.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXO3701
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
636,00 Kč
Celkem za položku
636,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu