chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701
ID produktu 6635672
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
4.5
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
5.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
4.5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
712,00 Kč
Celkem za položku
712,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu