chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RKC4.5T-12.5/TXY3713
ID produktu 6635738
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 323,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.5T-12.5/TXY3713
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
12.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
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
6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
AIDA, vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
12.5
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
1 323,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu