chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXY3713 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXY3713
ID produktu 6635749
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1.5
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
6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
AIDA, vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXY3713
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1.5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
747,00 Kč
Celkem za položku
747,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu