chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXY3713 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXY3713
ID produktu 6635754
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
7.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
AIDA, vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
7.5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 089,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXY3713
Celkem za položku
1 089,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu