chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKGC4.5S-3-RSC4.5T/TXL1405 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
PKGC4.5S-3-RSC4.5T/TXL1405
ID produktu 6635759
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
3
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
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
0.14
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKGC4.5S-3-RSC4.5T/TXL1405
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
945,00 Kč
Celkem za položku
945,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu