chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RSSD-4422-18M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSSD-RSSD-4422-18M
ID produktu 6635887
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
18
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
18
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 874,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSD-RSSD-4422-18M
Celkem za položku
2 874,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu