chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.4T-P7X3.1-4-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Welding Spark Resistant Actuator and Sensor Cable Extension Cable
RKC4.4T-P7X3.1-4-RSC4.4T/TXO3701
ID produktu 6636093
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
4
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
4
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
921,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-P7X3.1-4-RSC4.4T/TXO3701
Celkem za položku
921,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu