chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RSSD-4422-22M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
RSSD-RSSD-4422-22M
ID produktu 6636217
home
Home
Loading...
Technické údaje
Síťový protokol
Ethernet
Délka kabelu
22
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Jmenovité napětí
30
Proudové zatížení
4
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
UL Listed
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.32
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
22
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
3 355,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSD-RSSD-4422-22M
Celkem za položku
3 355,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu