chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKCV4.4T-1-RSCV4.4T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKCV4.4T-1-RSCV4.4T/TEL
ID produktu 6636360
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
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
nerez ocel
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKCV4.4T-1-RSCV4.4T/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
494,00 Kč
Celkem za položku
494,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu