chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSGS4M-PSGS4M-4426-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
PSGS4M-PSGS4M-4426-2M
ID produktu 6636659
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
CE, UKCA
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 × 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Materiál převlečné matice / šroubu B
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
4.9
Průřez žíly
0.15
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
811,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4426-2M
Celkem za položku
811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu