chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSGS4M-PSGS4M-4426-0.3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
PSGS4M-PSGS4M-4426-0.3M
ID produktu 6636689
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
CE, UKCA
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 × 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
zinek
Materiál převlečné matice / šroubu B
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
4.9
Průřez žíly
0.15
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
604,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSGS4M-PSGS4M-4426-0.3M
Celkem za položku
604,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu