chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RJ45S-4426-0.3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Propojovací kabel
RSSD-RJ45S-4426-0.3M
ID produktu 6636694
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
CE, UKCA
Délka kabelu
0.3
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
4.9
Průřez žíly
0.15
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSD-RJ45S-4426-0.3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
738,00 Kč
Celkem za položku
738,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu