chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKGC4.5S-8/TXL1405 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
PKGC4.5S-8/TXL1405
ID produktu 6636765
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
8
Jmenovité napětí
50
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5
Průřez žíly
0.14
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKGC4.5S-8/TXL1405
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
8
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 089,00 Kč
Celkem za položku
1 089,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu