chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Průmyslový nabíjecí kabel DC M12 na USB
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
ID produktu 6637491
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Délka kabelu
0.5
Konektor A
zásuvka, USB, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Počet pinů
2
Počet pólů
3
Proudové zatížení
0.5
Průměr kabelu (mm)
5.5
Průřez žíly
0.08
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
3 190,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
AD-USBAK-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Celkem za položku
3 190,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu