chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKSV4.4T-20/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RKSV4.4T-20/TXL
ID produktu 6638340
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
20
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSV4.4T-20/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 717,00 Kč
Celkem za položku
1 717,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu