chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID standardní provedení Propojovací kabel
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
ID produktu 6699204
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
30
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
RFID
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 427,00 Kč
Celkem za položku
2 427,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu