chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKE4.4T-20-RSE4.4T/TXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
RKE4.4T-20-RSE4.4T/TXP
ID produktu 6700005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
20
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
70
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro roboty, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKE4.4T-20-RSE4.4T/TXP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
2 988,00 Kč
Celkem za položku
2 988,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu