chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKE4.4T-20/TXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RKE4.4T-20/TXP
ID produktu 6700010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
20
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro roboty, vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKE4.4T-20/TXP
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 034,00 Kč
Celkem za položku
2 034,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu