chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKM43-8-WSM43 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel, PUR Propojovací kabel
WKM43-8-WSM43
ID produktu 6913919
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Délka kabelu
8
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, úhlový
Konektor B
zástrčka, 7/8″-16 UN, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
7.5
Průřez žíly
1.5
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
8
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKM43-8-WSM43
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 605,00 Kč
Celkem za položku
2 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu