chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSW-RKSW451-40M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
RSSW-RKSW451-40M
ID produktu 6914185
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
40
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
40
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSW-RKSW451-40M
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 987,00 Kč
Celkem za položku
4 987,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu