chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM43-8-RSM43 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel, PUR Propojovací kabel
RKM43-8-RSM43
ID produktu 6914323
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Délka kabelu
8
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
7.5
Průřez žíly
1.5
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM43-8-RSM43
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
8
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 605,00 Kč
Celkem za položku
2 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu