chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Cable451-300M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS Plášť kabelu PUR
Cable451-300M
ID produktu 6915605
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
300
Jmenovité napětí
250
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
2
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
300
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
Cable451-300M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
26 965,00 Kč
Celkem za položku
26 965,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu